(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็น ท่อเหล็ก ระบายน้ำในอาคารสำหรับ น้ำเสียจากการซักล้าง ระบายน้ำเสียการระบาย ระบบระบายอากาศ และการระบายน้ำฝน
รหัสสินค้า |
---|
DIN1H1 |
DIN1H2 |
DIN1H3 |
DIN1H4 |
DIN501 |
DIN651 |
DIN652 |
DIN752 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 × 75 | ||
฿ 222.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 × 65 | ||
฿ 212.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 × 50 | ||
฿ 179.05 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 × 40 | |
฿ 56.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 × 40 | ||
฿ 105.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 × 50 | ||
฿ 105.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 × 40 | ||
฿ 150.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 × 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | Increaser | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง