(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีอุปกรณ์ ESLON น้ำหนักเบา คุณภาพสูงให้เลือกมากมาย
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ชาย | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HIVS25 ในชุด วัสดุ ท่อจ่ายน้ำ ข้อต่อฟิตติ้ง ESLON [HI-TS·ทอง / TS / HI สีน้ำเงินใส] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว (ไม่มีส่วน เม็ดมีด)
รหัสสินค้า |
---|
HIVS13N |
HIVS16N |
HIVS20N |
HIVS30 |
HIVS40 |
HIVS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.68 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1/2 | 13 | ||
฿ 46.72 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1/2 | 16 | ||
฿ 49.35 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] HI-TS/G | 3/4 | 20 | ||
฿ 94.29 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1 1/4 | 30 | ||
฿ 141.91 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1 1/2 | 40 | ||
฿ 217.15 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 2 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง