(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ก๊อกน้ำ แบบ เม็ดมีด สำหรับอุปกรณ์ ESLON · วัสดุ ท่อเหล็ก แบบปรับได้คือ พีวีซี
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IWS16 ในชุด วัสดุ ท่อจ่ายน้ำข้อต่อ ESLON [HI-TS ·ทอง / TS / HI สีฟ้าใส] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับใส่ ก๊อกน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
IIWS20 |
IIWS202 |
IIWS25 |
IWS13 |
IWS20 |
IWS202 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.60 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] HI-TS/G | 3/4 | 20 | ||
฿ 437.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1/2 | 20 × 13 | ||
฿ 761.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] HI-TS/G | 1 | 25 | ||
฿ 209.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] TS | 1/2 | 13 | ||
฿ 278.03 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] TS | 3/4 | 20 | ||
฿ 345.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | [PVC] TS | 1/2 | 20 × 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง