(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กั้นน้ำได้อย่างเสถียรโดยใช้แรงบิดในการทำงานเพียงเล็กน้อย
· แสดงผลในมุมกว้าง เพื่อให้สามารถควบคุมการไหลได้
· สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายแบบ ทั้งสกรูเกลียวนอก/เกลียวใน สายยาง ข้อต่อตรง และ TS 5 ชนิด
· การประกอบเป็นแบบหลอมติดกันทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นแบบรวม (6 A)
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | PVC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท สายยาง | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท สายยาง |
มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null::50 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::1.0 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ ของ แหวน O | EPDM |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1/8B(6A)X1/8B(6A) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBV-ホースXホース ในชุด วาล์ว ESLON - บอลวาล์วขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง