(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างป้องกันการขันแน่นเกินของบอดี้วาล์วและหน้าแปลนทรงกลมช่วยให้สามารถกั้นน้ำได้อย่างมั่นคง
[คุณสมบัติ]
· หลังจากวางท่อแล้ว สามารถย้อนทิศทางของมือจับวาล์ว/เฟืองที่ติดตั้งไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้
· การถอดมือจับและเพลทไฟบอกสถานะช่วยให้สามารถเปลี่ยนระบบเฟือง/ก้านโยกเพื่อสลับไปใช้วาล์วอัตโนมัติที่หน้างานได้
· สำหรับการเชื่อมต่อหน้าแปลน JIS10K มีสลักกำหนดตำแหน่งที่ทำให้วางท่อได้ง่าย
· สามารถปรับการเปิดได้ 12 ขั้น และสามารถสั่งชนิดล็อคการทำงาน ซึ่งมีการเปิดรูกุญแจที่มือจับได้ (ชนิดก้านโยก)
· สามารถสั่งซื้อชนิดแกนหมุนแบบยาว ล้อโซ่ หรือชนิดล็อคการทำงานได้ (ชนิดเฟือง)
รหัสสินค้า |
---|
BFV-G-FKM-450A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SGU VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18B (450 A) | 18B (450 A) | ประเภท เฟือง/เกียร์ | null~ 0.5 | 179 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PVC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K) | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0:: 50 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ ของ แหวน O | EPDM |
วัสดุ แผ่น แหวน | FKM | วัสดุ ตัวเครื่อง วาล์ว | PP | วัสดุ ก้าน วาล์ว | SUS420J2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง