(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตหลักเป็นแบบโปร่งใสทำให้สามารถดูของไหลและสถานะของตัวกรองได้ (15 ถึง 50 A)
· การบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ถอดแคปนัทออกเพื่อเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรอง
· ให้ความต้านทานแรงดัน ความทนทาน และความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
S-フランジ-40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SGU STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1/2B(40A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1 | วัสดุ ของ แหวน O | EPDM | จำนวนรู สลักเกลียว | 4 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง