1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ESLON วาล์ว - วาล์ว (โกลปวาล์ว)

SGU VALVE

ESLON วาล์ว - วาล์ว (โกลปวาล์ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ กลไก ซีล ตัวเครื่อง วาล์ว ที่ก้านไม่ หน้าสัมผัส กับ ของไหล จึงมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
· กลไก ป้องกันการขันแน่นเกินไปและ ไฟบอกสถานะ การเปิด - ปิดอยู่ในส่วนล่างของที่ มือจับ (15-50A)
·การป้องกันการพลิกคว่ำมีให้ใน ชนิดหน้าแปลน และจะพิจารณาคุณสมบัติการจัดการและการวางท่อ

รหัสสินค้า
SV-フランジ-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
วัสดุ ของ แหวน O เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)-3 / 4B (20 A)ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)-3 / 4B (20 A)9521565EPDM3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ PVC ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) null :: 50 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null :: 1.0 วิธีการใช้งาน คู่มือ