(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
·มีหลายประเภทและขนาด
·คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดตามแผนการก่อสร้างของคุณ
·ประเภทและขนาดที่หลากหลายรวมถึง ช่องเสียบ, บูช ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ , ที, ข้อศอก, โค้ง ฯลฯ มีให้สำหรับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ESLON HT ที่ผลิตโดย SEKISUI
·สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับแผนทุกประเภทเพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ในชีวิตประจำวัน
รหัสสินค้า |
---|
HTT161 |
HTT201 |
HTT202 |
HTT251 |
HTT252 |
HTT253 |
HTT301 |
HTT302 |
HTT303 |
HTT304 |
HTT402 |
HTT403 |
HTT404 |
HTT405 |
HTT501 |
HTT504 |
HTT505 |
HTT506 |
HTT507 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.96 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 16 × 13 | ||
฿ 264.77 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 20 × 16 | ||
฿ 264.77 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 20 × 13 | ||
฿ 333.41 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 25 × 20 | ||
฿ 336.65 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 25 × 16 | ||
฿ 336.65 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 25 × 13 | ||
฿ 388.65 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 30 × 25 | ||
฿ 388.65 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 30 × 20 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 30 × 16 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 30 × 13 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 40 × 30 | ||
฿ 743.61 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 40 × 25 | ||
฿ 743.61 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 40 × 20 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 40 × 16 | ||
฿ 1,092.53 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 50 × 40 | ||
฿ 1,092.53 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 50 × 25 | ||
฿ 919.97 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 50 × 20 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 50 × 16 | ||
฿ 100.00 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ข้อต่อสามทางที | 50 × 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง