1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิม (ร่องเดี่ยว) สำหรับฐาน ชนิดเคลือบพื้นผิวด้านท้าย【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชิม (ร่องเดี่ยว) สำหรับฐาน ชนิดเคลือบพื้นผิวด้านท้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นชิมชนิดลามิเนตที่มีเพียงขอบที่เชื่อมเข้าด้วยกัน
· สามารถลอกออกได้ง่ายและปรับได้ตามความหนาที่ต้องการ

รหัสสินค้า
MSL43
MSL48
MSL53
MSL68
MSL83
MSL98
MSL118
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง G
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ร่อง b
(มิลลิเมตร)

฿ 825.00

IWT SIM MSL 1 ชิ้น 15 วัน 1043431222

฿ 798.00

IWT SIM MSL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1048481424

฿ 925.00

IWT SIM MSL 1 ชิ้น 15 วัน 1053531427

฿ 891.00

IWT SIM MSL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1068681634

฿ 973.00

IWT SIM MSL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1083832042

฿ 1,184.00

IWT SIM MSL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1098982549

฿ 1,414.00

IWT SIM MSL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 101181183059

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.0 (0.1 × 10 แผ่น) หน่วยขาย ชุดละ 10 แผ่น