1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อประเภทนำไฟฟ้า Swivel Bolt Type ล้อยางสังเคราะห์นำไฟฟ้า มีเบรก ซีรีส์ 300Es (Packing Caster)

UCH CASTER

ลูกล้อประเภทนำไฟฟ้า Swivel Bolt Type ล้อยางสังเคราะห์นำไฟฟ้า มีเบรก ซีรีส์ 300Es (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อนำไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การป้องกันไฟฟ้าสถิต ลูกล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับการป้องกันภัยพิบัติ

รหัสสินค้า
303TES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 385.14

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ความสูงการติดตั้ง ล้อ(มิลลิเมตร) 66 คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 24.5
วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) M8_P1.25 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 20
รัศมีการเลี้ยว r(มิลลิเมตร) 52 สี ล้อ สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ทั้งหมด - No Ebonite)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 303TES ในชุด ลูกล้อประเภทนำไฟฟ้า Swivel Bolt Type ล้อยางสังเคราะห์นำไฟฟ้า มีเบรก ซีรีส์ 300Es (Packing Caster)