1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ประเภท ฟังก์ชั่น , ประเภท รถบรรทุก , สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก, ประเภท พื้น ต่ำ, ล้อ EP พร้อมขา ก้านปรับระดับ

ประเภท ฟังก์ชั่น , ประเภท รถบรรทุก , สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก, ประเภท พื้น ต่ำ, ล้อ EP พร้อมขา ก้านปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,060.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีบุชชิ่งสองตัว สำหรับส่วนหมุนของล้อ และมีกลไกรองรับปลายทั้งสองด้าน เพื่อการทำงานที่เงียบ

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม สามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรง และมีน้ำหนักเบา
· ทนความร้อนดี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น และทนสารเคมี
■ เป็นลูกล้อแบบบูรณาการ
· ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่าย และยึดได้อย่างปลอดภัยด้วยขาปรับระดับ <ลดภาระงาน ในการติดตั้งขาปรับระดับ>
· นอกจากนี้ สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างง่ายดายหลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว
■ สามารถเลือกตำแหน่งตีนผีได้ และรัศมีวงเลี้ยวแคบ
· ล้อและตีนผีรวมอยู่ในส่วนเดียวกัน จึงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตีนผีได้อย่างอิสระ โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว และรัศมีวงเลี้ยวแทบจะเหมือนกับลูกล้อ
■ ความปลอดภัยที่วางใจได้
· มีคุณสมบัติต้านทานการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแตกต่างจากรุ่นธรรมดาที่ใช้สต็อปเปอร์ ทำให้เหมาะแก่การใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย เช่น มาตรการรับมือแผ่นดินไหวสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ หรือเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่กับที่เป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
102HB2AF-EP
104HB2AF-EPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,060.52

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 60140.01 ถึง 220.00196757592924025502.3

฿ 2,293.19

฿ 1,270.43

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70220.01 ถึง 320.0024590901101105028632.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วยเท้า ก้านปรับระดับ คุณสมบัติ พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ สารประกอบโพลิเมอร์พิเศษ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 8.5