(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นลูกล้อแบบบูรณาการ ลูกล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ในขณะที่ขาตั้งปรับระดับ ช่วยให้ตั้งบนพื้นได้แน่น "ลดภาระงาน ในการติดตั้งขาปรับระดับ "
· นอกจากนี้ สามารถปรับระดับความสูงได้อย่างง่ายดายหลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว
· สามารถเลือกตำแหน่งตีนผีได้และรัศมีเลี้ยวแคบ เนื่องจากล้อและตีนผีรวมอยู่ในส่วนเดียวกัน จึงสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตีนผีได้อย่างอิสระ โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและการติดตั้ง นอกจากนี้ รัศมีวงเลี้ยวแทบจะเหมือนกับลูกล้อ
· ความปลอดภัยที่วางใจได้ มีความทนทานต่อแผ่นดินไหวดีเยี่ยม แตกต่างจากสต็อปเปอร์ ทั่วไป ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัย เช่น มาตรการรับมือแผ่นดินไหวสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยไม่ต้องการเคลื่อนย้ายเป็นระยะเวลานานๆ
รหัสสินค้า |
---|
603AF-N |
605AF-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.68 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 22 | 6.5 | 2 | ||
฿ 729.82 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 25 | 8.5 | 2.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วยเท้า ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง