1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ไนล่อน มีเบรก ซีรีส์ 100-Ns (Packing Caster) (รหัสสินค้า)

UCH CASTER

ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ไนล่อน มีเบรก ซีรีส์ 100-Ns (Packing Caster)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อการขัดถู ความสามารถหล่อลื่นตัว และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ซึ่งแตกต่างจาก ล้อเหล็กกล้า ไม่ทำให้พื้นเสียหาย

รหัสสินค้า
104-NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 325.13

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6780.01 ถึง 140.0083.3472960425022546.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 104-NS ในชุด ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ไนล่อน มีเบรก ซีรีส์ 100-Ns (Packing Caster)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มาตรฐาน UL (94V-2) หมายถึงอะไร?
ตอบ: มาตรฐาน UL เป็นมาตรฐานที่รับรองคุณสมบติการหน่วงไฟของสินค้า ซึ่งรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าการรับรองมาตรฐาน UL จะไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น แต่หลายๆ รัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมักจะกำหนดให้จำเป็นต้องมี ทำให้สินค้าทางไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL ลูกล้อไนล่อนของเราจึงออกแบบมาให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการส่งออก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
103-NS
105-NS
106-NS
107-NS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 287.78

1 ชิ้น 3 วัน 6535.01 ถึง 80.0078.4472960425022536.52

฿ 464.35

1 ชิ้น 3 วัน 8080.01 ถึง 140.00127.4543670546325686.52.3

฿ 576.22

1 ชิ้น 3 วัน 93140.01 ถึง 220.00156.8543670547525736.52.3

฿ 941.76

1 ชิ้น 3 วัน 123140.01 ถึง 220.00186.28056997510027938.52.9