1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลอกแยกแบบมาตรฐาน สกรูแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (เกลียวละเอียด)

ปลอกแยกแบบมาตรฐาน สกรูแบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับเพลาเกลียว (เกลียวละเอียด) ได้
· เนื่องจากโครงสร้างแยกจากกัน จึงสามารถขันได้โดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายหลังจากประกอบเพลา

รหัสสินค้า
SCSS08H09C
SCSS10H09C
SCSS12H12C
SCSS15H14C
SCSS16H14C
SCSS20H15C
SCSS25H15C
SCSS30H15C
SCSS35H15C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D ขนาดเกลียว ของ เกลียว ภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 10825M8XP0.75

฿ 576.42

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 101025M10XP0.75

฿ 636.89

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 101231M12XP1.0

฿ 697.36

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 101538M15XP1.0

฿ 697.36

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 101638M16XP1.0

฿ 737.87

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 102044M20XP1.0

฿ 777.78

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 102550M25XP1.5

฿ 999.71

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103056M30XP1.5

฿ 1,019.67

IWT SET COLLAR SCSS 1 ชิ้น 5 วัน 103560M35XP1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค รู เกลียว วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ใช้หรือไม่ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ