(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ชดเชย ความดัน และ การชดเชยค่าอุณหภูมิ ทำให้สามารถรักษาอัตราการไหลที่ คลองเลื่อย ไว้ได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ความดัน โหลดไฟฟ้า หรืออุณหภูมิ น้ำมัน ก็ตาม
· อัตราการไหล สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ระดับต่ำมากไปจนถึงระดับสูง
·สามารถหมุนที่ มือจับ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล ได้ถึงสี่ครั้งทำให้สามารถ ละเอียด แต่งและกำหนดค่า อัตราการไหล ใหม่ได้ง่ายขึ้น
·มีคุณสมบัติและชิ้นส่วนเสริมรวมถึง กุญแจ สำหรับ ล็อค มือจับ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล และ กลไก ป้องกัน การ กระโดด
รหัสสินค้า |
---|
JFC-G02-30-15 |
JFC-G03-105-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,367.00 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4B(8A) | 30 | ||
฿ 57,331.00 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3/8B(10A) | 105 |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} | 21{210} | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน วาล์ว แรงดันในการเปิดวาล์ว mpa {kgf / cm2} | 0.035{0.35} | บังคับ ของไหล | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม, น้ำ, และน้ำมันไฮดรอลิกจากไกลคอล |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดปะเก็นแผ่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | มีเช็ควาล์ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง