(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ควบคุมด้ามจับได้ง่ายแม้ภายใต้ความดันสูง ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ ช่วยให้ปรับ / ควบคุมอัตราการไหลอย่างละเอียดได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างที่มีสมดุลความดันสูง จึงควบคุมด้ามจับได้ง่ายแม้ภายใต้สภาพความดันสูง
· ออกแบบให้กะทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
· ช่วยให้ปรับ / ควบคุมอัตราการไหลอย่างละเอียดได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HDFT-T03 |
HDFT-T06 |
HDFTC-T03 |
HDFTC-T06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,726.67 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8B(10A) | 30 | ไม่มีเช็ควาล์ว | ||
฿ 11,196.67 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3/4B(20A) | 75 | ไม่มีเช็ควาล์ว | ||
฿ 10,783.00 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | 70 วัน | 3/8B(10A) | 30 | มีเช็ควาล์ว | ||
฿ 15,217.00 | DKY HYD CONTROLL VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/4B(20A) | 75 | มีเช็ควาล์ว |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} | 21{210} | บังคับ ของไหล | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม, น้ำ, และน้ำมันไฮดรอลิกจากไกลคอล | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเชื่อมต่อด้วยเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง