(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งข้องอเกลียวใน รุ่นเฟอร์รูลคู่ DLF ที่ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
DLF4-R4SS |
DLF6-2SS |
DLF6-R6SS |
DLF10-R8SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,079.61 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 1/4 | Rc | 1/4 | 30.0 | ||
฿ 1,157.03 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | NPT | 1/8 | 30.5 | ||
฿ 1,428.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8 | Rc | 3/8 | 33.7 | ||
฿ 2,473.16 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 47 วัน | 5/8 | Rc | 1/2 | 38.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง