(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อเหวี่ยงสำหรับแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป มีการต่อต้านแรงบิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับท่อไฮดรอลิคที่มอบความทนทานดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับงานท่อที่มีแรงดัน ซึ่งเป็นข้อต่อที่ช่วยให้การหมุนช้าหรือการแกว่ง (การหมุนแบบโรตารี่) และถูกใช้ส่วนใหญ่สำหรับการเชื่อมต่อท่อที่ยึดคงที่กับท่อแรงดันสูง จะมีประโยชน์สำหรับการป้องกันการต่อท่อที่ไม่ถูกต้องและมีการบิด
·ประเภท SJS
· ผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างอย่างง่ายสำหรับใช้งานทั่วไป
·ประเภท SJH
· พื้นผิวรอบนอกของแกนหมุนซึ่งเป็นส่วนที่หมุนและเลื่อนผ่านการชุบแข็ง พื้นผิวเพื่อทนต่อการใช้งานที่รุนแรงและมีสลิปเปอร์ซีลที่มีระดับการสึกหรอต่ำมากเพื่อช่วยป้องกันโอริงถูกดึงออก จึงป้องกันการสึกหรอได้
·ประเภท SJM
ผลิตภัณฑ์แบบข้อเหวี่ยงตรงที่หมุนได้ง่ายเนื่องจากการวางของบอลเหล็กในชิ้นส่วนที่เลื่อน
รหัสสินค้า |
---|
SJS502-402 |
SJS602-402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | สเปค สัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.91 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4 | Rc | [1/4B] 1/4 | - | ||
฿ 1,443.43 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1/4 | G | [1/4B] 1/4 | สกรูตัวผู้ G, ตัวปิดผนึกชาย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง