(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุที่ใช้สำหรับลิ่มส่งกำลัง
รหัสสินค้า |
---|
SCS02350 |
SCS03350 |
SCS04350 |
SCS05350 |
SCS06350 |
SCS07350 |
SCS08350 |
SCS10350 |
SCS12350 |
SCS14350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.65 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | ||
฿ 454.91 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | ||
฿ 510.44 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | ||
฿ 428.80 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | ||
฿ 461.96 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | ||
฿ 524.55 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 7 | ||
฿ 474.90 | MACHINE KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 7 | ||
฿ 666.54 | SEK MACHINE KEY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 735.48 | SEK MACHINE KEY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | ||
฿ 1,316.13 | SEK MACHINE KEY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ลิ่มขนาน (แบบตรง) | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 350 | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง