(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคพื้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีความปลอดภัย และมีทั้งประสิทธิภาพการทำงาน และความทนทานยอดเยี่ยม ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรถขนส่ง อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ต้องการความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
รหัสสินค้า |
---|
900-2 |
900-2-SUS |
900-4 |
900-4-SUS |
900-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ความสูงติดตั้งที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) | ความสูงลง H1 (มิลลิเมตร) | สูง H2 (มิลลิเมตร) | ความยาวคันเหยียบ L (มิลลิเมตร) | จากช่องว่างของที่นั่ง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,833.33 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีอบ | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 3 | ||
฿ 13,076.31 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | สแตนเลสทั้งหมด | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 5 | ||
฿ 1,873.66 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีอบ | 40 | 300 | 202 | 210 | 170 | 146 | 10 | ||
฿ 13,558.75 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | สแตนเลสทั้งหมด | 40 | 300 | 202 | 210 | 170 | 146 | 12 | ||
฿ 2,170.00 | HMM CASTER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 81 วัน | สีอบ | 50 | 350 | 240 | 248 | 198 | 138 | 29 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C(มิลลิเมตร) | 120X120 | ขนาดการติดตั้ง X × Y หรือ X × Y × Z(มิลลิเมตร) | 85X85 100X100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง