(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สแตนเลส ชนิดแกนเกลียว มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นบรรทุกของ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการเกิดสนิม และการกัดกร่อน เช่นโรงงานอาหาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· 320SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· 315SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสแตนเลสทั้งหมด มีเบรก
· 313SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสเตนแลส ทั้งหมด มีเบรก
· โครงสร้างสแตนเลส ทั้งหมด มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
· 313SA ล้อมีเบรกด้านข้าง กลไกใหม่ PAT
·กลไกเบรกด้านข้างแบบใหม่ช่วยให้สามารถล็อค / ปลดล็อกที่แป้นเหยียบเบรกได้ด้วยแรงที่เบากว่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไป กลไกล็อคแป้นเหยียบเบรกในขณะที่หมุน
รหัสสินค้า |
---|
315SA-N100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,078.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 138 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 32 | 130 | 35 | 130 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M | M20 × 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 40 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | สแตนเลสทั้งหมด |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง