(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ล้อสแตนเลสสตีลที่มีความต้านทานการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการสนิม และการกัดกร่อน เช่น บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องครัว
· ลูกล้อ สแตนเลส 420E/415E ขนาด 85 - 125 มม.
รหัสสินค้า |
---|
315E-R100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.60 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 82 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 40 |
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 100 | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 58 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | สแตนเลสทั้งหมด | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
รหัสรุ่น/ Part number | E |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง