(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถยึดติดกับท่อเหล็ก และถอดออกได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ประแจ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนส่งที่น้ำหนักเบา เช่น ชั้นวางของล้อเลื่อน รถเข็น ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง ท่อเหล็ก T (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,535.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,139.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,684.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 653.27 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 674.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 947.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 773.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 939.69 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 958.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 664.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 757.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,045.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,334.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 704.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 18 to 20 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 752.47 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 870.22 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,037.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,173.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 796.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 948.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,090.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,536.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,139.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,716.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 654.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 674.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 948.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 761.27 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 21 to 23 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 925.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,116.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 21 to 23 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 655.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 21 to 23 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 746.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 21 to 23 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,029.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,335.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 21 to 23 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 678.73 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 21 to 23 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 752.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 21 to 23 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 990.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 21 to 23 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,037.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 21 to 23 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,174.31 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 918.49 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 21 to 23 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 949.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 21 to 23 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,090.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,537.30 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 24 to 26 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,139.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,684.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 24 to 26 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 654.98 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 24 to 26 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 664.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 24 to 26 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 949.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 773.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 24 to 26 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 956.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,126.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 24 to 26 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 655.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 24 to 26 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 757.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 24 to 26 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,045.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,335.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 24 to 26 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 705.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 24 to 26 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 754.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 24 to 26 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 991.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 24 to 26 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,038.83 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 24 to 26 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,175.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 919.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 24 to 26 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 950.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 24 to 26 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,091.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 24 to 26 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,538.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,099.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,650.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 604.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 654.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 898.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 709.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 873.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,068.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 673.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 702.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 986.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,285.28 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 18 to 20 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 656.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | 18 to 20 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 671.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 945.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 986.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,123.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 866.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 898.30 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,041.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 18 to 20 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,538.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,099.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,674.56 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 21 to 23 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 605.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 655.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 899.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 21 to 23 | N | ล้อไนล่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 53 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | EU |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง