1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SA / 413 SA (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SA / 413 SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงและเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ ด้วยความแข็งแรงและมีเสถียรภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
413SA-RB125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,788.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 16 วัน 10173140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน150ยาง-1253810538RBล้อยาง มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M M20 × 2.5
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 40 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number SA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 413SA-RB125 ในชุด ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 420 SA / 413 SA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
413SA-CHR100
413SA-CHR125
413SA-CHR150
413SA-RB150
413SA-UB100
413SA-UB125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,588.39

1 ชิ้น 10 วัน -13880.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน120ยาง-100328935CHRล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 2,236.48

1 ชิ้น 10 วัน -173140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน150ยาง-1253810538CHRล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 2,521.44

1 ชิ้น 10 วัน -196140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน160ยาง-1504011741CHRล้อยาง มีลูกปืนสองแถว

฿ 1,993.71

1 ชิ้น 10 วัน -196140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน160ยาง-1504011741RBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,554.43

1 ชิ้น 5 วัน -13880.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน100ยูรีเทนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100328935UBล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน

฿ 2,277.31

1 ชิ้น 10 วัน -17380.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน130ยูรีเทนความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)1253810538UBล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน