(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดมีเกลียว ชุบโครเมียม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการใช้งานที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน และชั้นวางของที่น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· 420EA : ลูกล้อเป็น, โครงล้อ ชุบโครเมียม
· 415EA : ลูกล้อเป็น มีสต๊อปเปอร์, โครงล้อ ชุบโครเมียม ( ผ่านกระบวนการชุบโครเมียม ไตรวาเลนท์ )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,609.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,145.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,670.69 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 648.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 646.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 825.92 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 784.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 952.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,126.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 731.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 757.98 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 934.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,250.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 669.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 734.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 918.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 820.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,125.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 862.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 107 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 825.92 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 126 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 958.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,562.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,099.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,627.48 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 598.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 107 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 839.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 152 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 890.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,076.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 668.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 107 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 679.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 126 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 948.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 152 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,196.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 607.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 683.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 126 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 870.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 770.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 126 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,075.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 152 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 804.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 107 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 839.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 126 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 934.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 152 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M | M16 × 2.0 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 40 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | EA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง