(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ทรงเตี้ย สำหรับงานหนัก สามารถรับพิกัดน้ำหนักได้มาก
· เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ที่ต้องการความมั่นคง เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่
· ผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบขนาดกะทัดรัด ด้วยความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ รวมถึงความต้านทานต่อการรับน้ำหนักสูง (โหลดน้ำหนักที่ยอมรับได้ คือ 300daN) และการหมุนของล้อที่ราบรื่น
· เนื่องจากล้อ มีการใช้ไนล่อนชนิดพิเศษ การบิดเบี้ยวจึงไม่เกิดขึ้น แม้ว่าจะยึดอยู่กับที่เป็นเวลานาน ภายใต้การรับน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | รหัสการสั่งซื้อ | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,917.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 50 | 40 | 48 | 20.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,266.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,529.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,353.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,547.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,483.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,764.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 50 | 43.5 | 48 | 20.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,153.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,365.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 1,667.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 79 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 89.5 | 50 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,986.65 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 90 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,420.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 100 | ไม่ | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,008.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 79 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 50 | 38 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,220.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 90 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,383.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 100 | ไม่ | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,471.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 79 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 50 | 43.5 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 1,852.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 90 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,063.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 100 | ไม่ | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | SR | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,532.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 50 | 40 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,812.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,913.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | จุดหมุน | - | S | BAU | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,897.78 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | จุดหมุน | - | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,164.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | จุดหมุน | - | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,265.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | จุดหมุน | 242-1551 | S | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,189.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 79 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 50 | 43.5 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,687.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 90 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน | ||
฿ 2,900.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 100 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | จุดหมุน | - | S | PB | ล้อฟีนอล มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 63 |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 63 | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 82 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ไตรวาเลนท์โครเมทสีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง