(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ แบบตั้ง พื้น ต่ำที่มีความสูงในการติดตั้งต่ำและตอบสนองความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก ต้องการใช้สำหรับเครื่องจักรกลหนักโต๊ะ โต๊ะช่าง ฯลฯ ที่ต้องการความมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
550P-N38 |
550R-N38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | รหัสรุ่น/ Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 566.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง / ล้อ คู่ | 70 | 44 | 18.0 | จุดหมุน | P | ||
฿ 358.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง / ล้อ คู่ | 74 | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | R |
กำลังโหลด …
ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2(มิลลิเมตร) | 64 | คุณสมบัติ | พื้น ต่ำ | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น(daN) | 120 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 52 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 52 | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 70 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 38 | ความกว้างของรถ(มิลลิเมตร) | 21 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ไตรวาเลนท์โครเมทสีดำ | ความหลากหลายของยานพาหนะ | N |
การกำหนดค่า ล้อ | ล้อไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง