(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อตาย คุณภาพสูงที่สามารถใช้ร่วมกับลูกล้อเป็น รุ่น 400 S / 419 S ได้
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.50 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 30 | SR | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,581.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 33 | SR | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,997.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,262.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,771.22 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,052.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,042.44 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 33 | SR | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,091.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 43 | SR | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,649.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 43 | SR | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 664.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,289.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,496.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,024.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 29 | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,444.50 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,666.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,253.73 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,367.40 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,130.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 42 | SR | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 641.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,023.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,175.48 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 779.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,165.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,283.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,100.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,799.62 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 174 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,192.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 38 | SR | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,372.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,136.40 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,406.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 740.41 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,134.11 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,312.99 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 883.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | รูกลม | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,279.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,459.01 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,344.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | SRP | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,800.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | SRP | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,275.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,528.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,805.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,314.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,291.01 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | SRP | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,294.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | SRP | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,909.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | SRP | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 989.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,517.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,768.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,287.88 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | SRP | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,652.22 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,933.73 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,391.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,448.68 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,263.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | SRP | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 933.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,360.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,571.43 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,160.64 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,535.88 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,762.54 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,464.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,008.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,464.34 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | SRP | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,633.36 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,351.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,683.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,036.83 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | SRP | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,225.16 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | SRP | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,421.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,163.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | SRP | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,366.45 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | SRP | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,725.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | - | หลุมเจาะรู | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | ชนิดยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง