(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อชนิดแข็ง คุณภาพสูง สามารถใช้ร่วมกับลูกล้อชนิดหมุน 420S, 413S ได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกันได้
· สามารถเลือกวัสดุล้อและเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้ตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงาน ร้านค้าและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
420SR-R75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 93 | 60 | ยาง | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 55 |
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 70 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | ชนิดยึดอยู่กับที่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 420SR-R75 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 50-75 มม. รุ่น 420 SR / 420 SRP
รหัสสินค้า |
---|
420SR-N50 |
420SR-N65 |
420SR-N75 |
420SR-RD50 |
420SR-UB50 |
420SR-UB65 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.34 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 311.93 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 191.67 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 93 | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 208.33 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 70 | 50 | ยาง | - | 28 | 47 | 50 | 26 | SR | RD | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 559.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 472.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 85 | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง