(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อชุบโครเมียม เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน ชั้นวางของที่มีน้ำหนักเบา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,630.79 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,156.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,650.41 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 176 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 598.76 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 714.69 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 848.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 740.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 899.05 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,100.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 176 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 721.58 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 103 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 839.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 928.30 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,254.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 176 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 659.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 685.08 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 829.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 750.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,069.85 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 803.18 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 852.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,033.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 148 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,559.31 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,089.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 2,601.75 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 176 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 591.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 103 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 641.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 122 | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 723.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 148 | ไม่ | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 785.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 801.91 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 148 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 993.02 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 176 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 661.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 103 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 775.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 122 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 750.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 148 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,208.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 176 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 601.10 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 676.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | ไม่ | 50 | ยาง | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | ล้อยาง | ||
฿ 864.44 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 103 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 911.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,066.46 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 766.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 103 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 608.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 122 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,008.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 148 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 82 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 40 |
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 100 | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 58 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
รหัสรุ่น/ Part number | E |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง