(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อชุบโครเมียม เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการออกแบบที่ดีและใช้งานง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถขนย้ายที่ใช้งานภายใน ชั้นวางของที่มีน้ำหนักเบา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
415E-R65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 82 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | ยาง | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 58 | 6.5 | 24.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
รหัสรุ่น/ Part number | E |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 415E-R65 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 40-75 มม. รุ่น 420 E / 415 E
รหัสสินค้า |
---|
415E-MC75 |
415E-N40 |
415E-N50 |
415E-R75 |
415E-UR40 |
415E-UR50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 68 | 6.5 | 29.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 292.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 58 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 41 | 5.5 | 20.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 369.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | 6.5 | 21.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 549.32 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ยาง | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 339.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 58 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 41 | 5.5 | 20.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 478.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ยูรีเทน | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | 6.5 | 21.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง