1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 25-75 มม. รุ่น 420 R / 420 GRP

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 25-75 มม. รุ่น 420 R / 420 GRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อตาย แบบมาตรฐาน ที่ใช้ร่วมกับลูกล้อเป็น รุ่น 420 G / 415 G ปริมาณการผลิตสูงสุด และเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
420GRP-C65
420GRP-C75
420GRP-MC65
420GRP-MC75
420GRP-N65
420GRP-N75
420GRP-R65
420GRP-R75
420GRP-UR65
420GRP-UR75
420R-C25
420R-C32
420R-C38
420R-C50
420R-C65
420R-C75
420R-MC38
420R-MC50
420R-MC65
420R-MC75
420R-N25
420R-N32
420R-N38
420R-N50
420R-N65
420R-N75
420R-R25
420R-R32
420R-R38
420R-R50
420R-R65
420R-R75
420R-UR25
420R-UR32
420R-UR38
420R-UR50
420R-UR65
420R-UR75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 590.17

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0060หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม5542706065258.8GRPCลูกล้อแบบรวม

฿ 671.83

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9035.01 ถึง 80.0070หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม5542706075258.8GRPCลูกล้อแบบรวม

฿ 965.72

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5542706065258.8GRPMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,093.23

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9035.01 ถึง 80.0070[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5542706075258.8GRPMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 347.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 8035.01 ถึง 80.0055[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5542706065258.8GRPNล้อไนล่อน

฿ 365.36

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9035.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5542706075258.8GRPNล้อไนล่อน

฿ 401.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0040ยาง-รูกลม5542706065278.8GRPRล้อยาง

฿ 449.97

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9035.01 ถึง 80.0050ยาง-รูกลม5542706075278.8GRPRล้อยาง

฿ 514.01

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0055ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม5542706065278.8GRPURล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 556.71

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9035.01 ถึง 80.0065ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม5542706075278.8GRPURล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 91.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 35ถึง 35.0012หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-371825124.2RCลูกล้อแบบรวม

฿ 134.29

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 42ถึง 35.0020หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-362032144.2RCลูกล้อแบบรวม

฿ 192.39

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 50ถึง 35.0030หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม3615462538175.3RCลูกล้อแบบรวม

฿ 333.34

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6535.01 ถึง 80.0040หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม4525584050216.5RCลูกล้อแบบรวม

฿ 561.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0060หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม5528704765258.8RCลูกล้อแบบรวม

฿ 659.42

HMM CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 9035.01 ถึง 80.0070หล่อ โลหะทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม5528704775258.8RCลูกล้อแบบรวม

฿ 642.41

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 50ถึง 35.0030[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม3615462538175.3RMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 694.61

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม4525584050206.5RMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 951.75

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8035.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5528704765258.8RMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,082.04

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9035.01 ถึง 80.0070[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5528704775258.8RMCล้อ MC ไนล่อน

฿ 41.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 35ถึง 35.0010[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-371825124.2RNล้อไนล่อน

฿ 62.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 42ถึง 35.0018[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-362032144.2RNล้อไนล่อน

฿ 96.19

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 50ถึง 35.0028[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม3615462538165.3RNล้อไนล่อน

฿ 180.96

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม4525584050216.5RNล้อไนล่อน

฿ 295.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 8035.01 ถึง 80.0055[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5528704765258.8RNล้อไนล่อน

฿ 222.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 16 วัน 9035.01 ถึง 80.0065[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)รูกลม5528704775258.8RNล้อไนล่อน

฿ 79.05

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 35ถึง 35.008ยาง-หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-371825124.2RRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 92.39

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 42ถึง 35.0012ยาง-หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-362032144.2RRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 100.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 50ถึง 35.0020ยาง-รูกลม3615462538175.3RRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 241.91

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 65ถึง 35.0030ยาง-รูกลม4525584050206.5RRล้อยาง

฿ 416.32

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 8035.01 ถึง 80.0040ยาง-รูกลม5528704765278.8RRล้อยาง

฿ 455.63

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9035.01 ถึง 80.0050ยาง-รูกลม5528704775278.8RRล้อยาง

฿ 50.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 35ถึง 35.0010ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-371825124.2RURล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 95.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 42ถึง 35.0018ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)หลุม แบบกลม (สองหลุม)29-362032144.2RURล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 142.86

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 50ถึง 35.0028ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม3615462538165.3RURล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 323.81

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6535.01 ถึง 80.0038ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม4525584050216.5RURล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 513.07

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 8035.01 ถึง 80.0055ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม5528704765278.8RURล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 533.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 9035.01 ถึง 80.0065ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)รูกลม5528704775278.8RURล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม หมุน / ยึดอยู่กับที่ ชนิดยึดอยู่กับที่