1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์ ตรวจจับวัตถุแบบนาทีสำหรับ อุปกรณ์ไฟเบอร์

OPT FIBER UNIT

เลนส์ ตรวจจับวัตถุแบบนาทีสำหรับ อุปกรณ์ไฟเบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,412.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลนส์ สำหรับไฟเบอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุ ละเอียด และสามารถติดเข้ากับ เลนส์ ได้

[คุณสมบัติ]
·การตรวจจับวัตถุนาทีด้วย เลนส์ จุด และ คอร์/แกน กล้องจุลทรรศน์
·รุ่นต่างๆของ เลนส์ ปอต ขนาดเล็ก จุด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด ปรับได้

รหัสสินค้า
NF-DA02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,412.42

OPT FIBER UNIT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลนส์ ของ เซนเซอร์ วัตถุตรวจจับ ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
ประเภทไฟตรวจจับ จุดเล็ก ๆ รูปทรง หัว กระบอกสูบ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -40:: 70 ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู M3
เอาต์พุต สเปค (ประเภท) เลนส์ สำหรับตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ที่เล็กØ3.0มม
บังคับส่วน NF-DK21 (Ø1.2) / -DT01 (Ø1.4) ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) 15 โหมด เอาต์พุต
ฟังก์ชั่น จับเวลา ไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์เสริม
สายไฟ วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน
ประเภท มุม ตัวรับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DA02 ในชุด เลนส์ ตรวจจับวัตถุแบบนาทีสำหรับ อุปกรณ์ไฟเบอร์