1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Synchro Pulley H100 ชนิด AF (รหัสสินค้า)

Synchro Pulley H100 ชนิด AF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 735.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการขึ้นรูปสำหรับผลิตสินค้าจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการลดน้ำหนักและลดต้นทุนของอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงานและอุปกรณ์อัตโนมัติ (มีจำหน่าย 3 ชนิดดังต่อไปนี้):
Synchro Pulley S (โลหะซินเทอร์)
Synchro Pulley D (อะลูมิเนียมและซิงค์ดายคาส)
Synchro Pulley MT (ฉีดเรซิ่น)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงานและอุปกรณ์อัตโนมัติ ฯลฯ ที่ต้องการน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ

รหัสสินค้า
14H100AF
15H100AF
15H100BF
16H100BF
16H200AF
16H300AF
18H100AF
18H100BF
19H100BF
19H300AF
20H100BF
20H150BF
21H100AF
22H100AF
22H100BF
24H100AF
24H100BF
24H150BF
25H100AF
25H100BF
25H150BF
26H100AF
26H100BF
26H150AF
28H100AF
28H300AF
30H100AF
30H100BF
30H150AF
30H150BF
32H100AF
34H100BF
36H100AF
36H100BF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)
(นิ้ว)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
รูปทรง พูลเล่ย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 735.88

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 25.4114รูปทรง351555.22

฿ 757.65

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4115รูปทรง381559.27

฿ 836.26

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4115รูปทรง B301559.27

฿ 896.13

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 10 วัน 25.4116รูปทรง B301563.31

฿ 1,073.31

BAN SYNCHRONISED PULLEY 5 ชิ้น 51 วัน 50.8216รูปทรง421563.31

฿ 1,434.92

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 10 วัน 76.2316รูปทรง421563.31

฿ 798.17

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 25.4118รูปทรง481571.39

฿ 980.79

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 9 วัน 25.4118รูปทรง B321571.39

฿ 1,086.61

BAN SYNCHRONISED PULLEY 5 ชิ้น 10 วัน 25.4119รูปทรง B321575.44

฿ 1,617.54

BAN SYNCHRONISED PULLEY 5 ชิ้น 9 วัน 76.2319รูปทรง521575.44

฿ 1,127.73

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 13 วัน 25.4120รูปทรง B381579.48

฿ 1,361.75

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.520รูปทรง B381579.48

฿ 1,067.87

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4121รูปทรง581583.52

฿ 1,160.39

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 8 วัน 25.4122รูปทรง621587.56

฿ 1,269.23

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 61 วัน 25.4122รูปทรง B381587.56

฿ 1,203.92

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 9 วัน 25.4124รูปทรง681595.65

฿ 1,456.69

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4124รูปทรง B381595.65

฿ 1,677.41

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.524รูปทรง B381595.65

฿ 1,233.55

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 10 วัน 25.4125รูปทรง722099.69

฿ 1,514.14

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 10 วัน 25.4125รูปทรง B382099.69

฿ 1,829.73

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.525รูปทรง B382099.69

฿ 1,285.56

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4126รูปทรง7520103.73

฿ 1,557.67

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4126รูปทรง B3820103.73

฿ 1,304.30

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.526รูปทรง7520103.73

฿ 1,356.31

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 9 วัน 25.4128รูปทรง8220111.82

฿ 2,482.87

BAN SYNCHRONISED PULLEY 5 ชิ้น 13 วัน 76.2328รูปทรง8220111.82

฿ 1,432.50

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4130รูปทรง8820119.9

฿ 1,794.11

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4130รูปทรง B3820119.9

฿ 1,519.58

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.530รูปทรง8820119.9

฿ 2,439.24

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 38.11.530รูปทรง B3820119.9

฿ 1,497.81

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 11 วัน 25.4132รูปทรง9520127.99

฿ 2,069.25

BAN SYNCHRONISED PULLEY 5 ชิ้น 10 วัน 25.4134รูปทรง B3820136.07

฿ 1,655.64

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 9 วัน 25.4136รูปทรง10820144.16

฿ 2,245.83

BAN SYNCHRONISED PULLEY 1 ชิ้น 10 วัน 25.4136รูปทรง B4020144.16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชุด สายพาน H วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม