1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่ทองเหลือง 1.96 MPa ชนิดเกลียว (รหัสสินค้า)

FJN VALVE

วาล์วหรี่ทองเหลือง 1.96 MPa ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,115.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และง่ายต่อการวางท่อในพื้นที่แคบ

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· เนื่องจากวาล์วเป็นรูปเข็ม จึงสามารถปรับอัตราการไหลได้ง่าย
· เนื่องจากสินค้ามีขนาดกะทัดรัด จึงทำงานวางท่อในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย
· สามารถติดตั้งบนท่อเครื่องมือและแผงควบคุมเป็นวาล์วเครื่องมือวัดได้
· การผลิตในปริมาณมากภายใต้การควบคุมคุณภาพของแก๊สแรงดันสูงที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในต้นทุนต่ำ

รหัสสินค้า
DH-12PA-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง
(φ)
ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (นาที)
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
สเปค หลัก ตัวเครื่อง

฿ 2,083.49

FJN VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [แบบตรง] ประเภทลูกโลก1/8B1/8B-20~ 80385343.05.50.3822.512.01.52.0พร้อมนัทสำหรับแผง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ C3771B ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 1.96 วิธีการใช้งาน คู่มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH-12PA-R ในชุด วาล์วหรี่ทองเหลือง 1.96 MPa ชนิดเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DH-12C-R
DH-12D-R
DH-12E-R
DH-12LB-R
DH-32B-R
DH-32C-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง
(φ)
ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (นาที)
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
สเปค หลัก ตัวเครื่อง

฿ 1,424.55

1 ชิ้น 3 วัน [แบบตรง] ประเภทลูกโลก3/8B3/8B-20~ 804764507.51----มาตรฐาน

฿ 3,295.73

1 ชิ้น 3 วัน [แบบตรง] ประเภทลูกโลก1/2B1/2B-20~ 12562106.06815.02.8----มาตรฐาน

฿ 5,997.80

1 ชิ้น 3 วัน [แบบตรง] ประเภทลูกโลก3/4B3/4B-20~ 12570129.06820.04.4----มาตรฐาน

฿ 1,742.96

1 ชิ้น 6 วัน [แบบตรง] ประเภทลูกโลก1/4B1/4B-20~ 803860.043.05.50.51----พร้อมนัทใบพัด

฿ 1,136.74

1 ชิ้น 10 วัน ประเภท มุม1/4B1/4B-20~ 8019.050.043.05.50.78----มาตรฐาน

฿ 1,410.19

1 ชิ้น 5 วัน ประเภท มุม3/8B3/8B-20~ 8023.559.5507.51.47----มาตรฐาน