1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สต๊อปวาล์วสแตนเลส 42 MPa ชนิดเกลียว

สต๊อปวาล์วสแตนเลส 42 MPa ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กะทัดรัดโดยไม่มีปัญหาฝาครอบรั่ว เนื่องจากเป็นแบบไม่มีฝาครอบ ออกแบบให้เน้นการควบคุมและให้แรงบิดที่มือจับต่ำอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเปิดและปิด

รหัสสินค้า
PUS-142PB
PUS-142PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง
(φ)
ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1/4B1/4B0~ 42.0508558.05.00.4930.518.05.0

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3/8B3/8B0~ 30.060101.068.06.50.8734.023.07.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทลูกโลก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUSF316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -53:: 232 วิธีการใช้งาน คู่มือ
ความหนาแผง T (นาที)(มิลลิเมตร) 2.0 สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาพร้อมนัทยึดแผงชนิดเกลียวภายนอก