(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีล G-PTFE ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และโครงสร้างพื้นฐานมีความน่าเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
PUBV-15D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง (φ) | ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ท่อ | มือจับ ยาว L2 (มิลลิเมตร) | มือจับ ยาว L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,596.19 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [แบบตรง] ประเภทลูกโลก | [Rc (R)] Rc | 1/2B | - | [Rc (R)] Rc | 1/2B | - | - | 57 | 45 | 10.0 | 6.5 | 16.5 | 16.0 | - | 57.0 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCS14 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 4.9 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความหนาแผง T (นาที)(มิลลิเมตร) | 1.0 |
ความหนาแผง T (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 5.0 | สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUBV-15D ในชุด บอลวาล์วสแตนเลส 4.9 MPa ซีรีส์ POWERFUL ชนิดติดตั้งกับแผงยึด
รหัสสินค้า |
---|
PUBV-15A |
PUBV-15B |
PUBV-15C |
PUBV-95-4 |
PUBVT-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (φมม) | ค่า สูงสุด CV | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง (φ) | ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ท่อ | มือจับ ยาว L2 (มิลลิเมตร) | มือจับ ยาว L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,946.72 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [แบบตรง] ประเภทลูกโลก | [Rc (R)] Rc | 1/8B | - | [Rc (R)] Rc | 1/8B | - | - | 38 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | - | 47.0 | - | ||
฿ 3,732.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [แบบตรง] ประเภทลูกโลก | [Rc (R)] Rc | 1/4B | - | [Rc (R)] Rc | 1/4B | - | - | 44 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | - | 47.0 | - | ||
฿ 5,325.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [แบบตรง] ประเภทลูกโลก | [Rc (R)] Rc | 3/8B | - | [Rc (R)] Rc | 3/8B | - | - | 48 | 42 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 13.0 | - | 57.0 | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | [แบบตรง] ประเภทลูกโลก | [การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อโลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.2 | [การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อโลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ | - | 3.2 | - | 60.2 | 38 | 5.0 | 0.5 | 14.5 | 11.0 | 4.0 | - | 47.0 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตั้งตรง 3-way | [Rc (R)] Rc | 1/8B | - | [Rc (R)] Rc | 1/8B | - | พอร์ตเชื่อมต่อ T | 38 | 38 | 5.0 | 1.0 | 14.5 | 11.0 | - | 47.0 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง