1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลส 3.92 MPa ชนิดรูลดขนาด

บอลวาล์วสแตนเลส 3.92 MPa ชนิดรูลดขนาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 801.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กะทัดรัด และไม่กินพื้นที่ในการเดินท่อ
· การเปิด/ปิด 90° เหมาะสำหรับวาล์วเปิด/ปิด
· ตัวบอดี้ของวาล์วใช้การหล่อสแตนเลสที่มีความแม่นยำสูง
· มีชนิดรูลดขนาดและชนิดรูเต็มให้เลือกใช้งาน
· มีมือจับผีเสื้อที่กินพื้นที่น้อย และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานแม้ในพื้นที่แคบ (รูลดขนาดและรูเต็ม 1/4 B ถึง 1 B)

รหัสสินค้า
UBVN-14B-R
UBVN-14C-R
UBVN-14D-R
UBVN-14E-R
UBVN-14F-R
UBVN-14G-R
UBVN-14I-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV

฿ 904.00

FJN VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4B1/4B3935605.01.9

฿ 801.54

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8B3/8B4437707.02.5

฿ 959.85

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2B1/2B56.543869.15.1

฿ 1,098.88

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4B3/4B59468612.58.4

฿ 1,450.17

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B1B7150103.015.012.6

฿ 2,366.98

FJN VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1/4B1 1/4B7854103.020.028.5

฿ 4,197.82

FJN VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 2B2B10072124.032.055.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS14 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน