1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาไก่ชนิดยูเนี่ยนสำหรับเกจวัดแบบสามทางตัวที

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE

ตาไก่ชนิดยูเนี่ยนสำหรับเกจวัดแบบสามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากพื้นผิวด้านนอกของท่อทองแดงถูกบีบเข้ากับพื้นผิวด้านในของตาไก่ จึงไม่จำเป็นต้องทำเกลียวและเชื่อม
· การเชื่อมต่อทำได้โดยง่ายโดยการขันนัทให้แน่น
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เปลวเพลิง กาว ฯลฯ
· คุณสามารถถอดและติดตั้งใหม่ได้อย่างง่ายดายแม้หลังการใช้งานสำหรับพื้นที่จัดเก็บ การตรวจสอบ หรือการวางท่อ
· ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมกับอากาศภายนอกด้วยพื้นผิวด้านนอกเคลือบนิกเกิล
· ลักษณะภายนอกที่สวยงามสร้างเอฟเฟกต์ที่สวยงาม

รหัสสินค้า
RTG-8CF-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3771B ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) 8 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 8 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.94 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) -45:: 125 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa