1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (นัท)

Powerful Lock สแตนเลสรุ่นตาไก่ 2 ชิ้น (นัท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแฟลร์เลส สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแฟลร์พิเศษ หรือไฟ

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดช่องว่างช่วยให้คุณตรวจสอบว่าฟิตติ้งนั้นขันแน่นพอหรือไม่ (ในการขันแน่นครั้งแรก)
· บีบอัดท่ออย่างแน่นหนา ผ่านการลดรูปพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพของแหวนตาไก่ ด้วยฟังก์ชันอินเตอร์ล็อคสำหรับตาไก่คู่โดยเฉพาะ ทำให้ทนต่อแรงดันได้สูงมาก
· ตัวชิ้นส่วนซีลของบอดี้หลักผ่านการทำผิวสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าจะป้องกันอากาศรั่วไหลได้อย่างดีเยี่ยม แม้ซีลด้วยโลหะก็ตาม
· ใช้แรงบิดขันแน่นต่ำ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สวมและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนที่เป็นเกลียวของนัทผ่านการชุบเงินเพื่อป้องกันการยึดของเกลียว
· ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ และอุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ
· ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการตรวจสอบขนาดท่อที่แสดงบนบอดี้
· นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงของญี่ปุ่น สำหรับอุปกรณ์แรงดันสูง (หมายเหตุ) สินค้าที่มาพร้อมเกลียวเทเปอร์เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลบนพื้นผิวเกลียวนั้นอยู่นอกขอบเขตการใช้งาน

รหัสสินค้า
PUW-9.52N
PUW-10N
PUW-12N
PUW-12.7N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว D
(φ)
ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว กำหนด A ของ น๊อตตัวเมีย สกรู

฿ 1,050.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 60 วัน 309.521.249/16-20UN

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 38.010.01.55/8-20UN

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 4112.01.83/4-20UNEF

฿ 100.00

FJN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 35.012.71.653/4-20UNEF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 400 อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) -196 to 40