1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ KE

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ KE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ที่เชื่อมต่อ เพลา และตัวรองโดยไม่ต้องใช้ กุญแจ
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก รองรับการใช้งาน กับเพลาพิกัด ความเผื่อ ที่หลากหลาย (นอกเหนือจาก สเปค KP) จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับเพลา ความเผื่อ ได้ เช่น เซอร์ มอเตอร์
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นตั้งศูนย์
· ด้วยกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่เริ่มจากเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดเพลา เอาต์พุต ของ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ขนาดเล็กและเซอร์ มอเตอร์
· สเป สเปค สเตนเลส สนิม (SS) และ สเปค ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (KP) ไม่จำเป็นต้อง การใช้งาน น้ำมัน หรือ จาระบี ระหว่างการประกอบ
· เมื่อเทียบกับซีรีส์ AE อัตราส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. จะเล็กกว่า ทำให้มี การออกแบบ ที่กะทัดรัดมากขึ้น
· สเปค ความดัน พื้นผิว ต่ำ ที่สามารถใช้ได้กับ บอส เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แคม ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องทำการปรับ มุม ละเอียด
· สะดวกสำหรับสถานที่ที่ต้องการการถอด เช่น เมื่อติดตั้งโดยตรงบน เพลา มอเตอร์

รหัสสินค้า
PL005X016KE-KP
PL006X017KE
PL008X021KE-KP
PL008X021KE-SS
PL012X026KE
PL014X028KE
PL014X028KE-SS
PL019X033KE-SS
PL020X038KE-KP
PL025X043KE-SS
PL030X048KE
PL032X050KE-SS
PL050X072KE
PL050X072KE-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
กระบวนการเตรียมผิว แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน D1 / D3
(Ø)

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 516เหล็กกล้า2.0 ถึง 20.0ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า7.516.518.5

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 617เหล็กกล้า2.0 ถึง 20.0ไม่916.519.5

฿ 3,266.67

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 60 วัน 821เหล็กกล้า20.1 ถึง 50.0ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า24.520.523.5

฿ 5,033.40

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 821สเตนเลส2.0 ถึง 20.0ไม่14.220.523.5

฿ 2,591.67

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 25 วัน 1226เหล็กกล้า20.1 ถึง 50.0ไม่5020.528.5

฿ 2,450.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 1428เหล็กกล้า70.1 ถึง 100.0ไม่73.52430.5

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 1428สเตนเลส20.1 ถึง 50.0ไม่41.62430.5

฿ 5,066.77

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 10 วัน 1933สเตนเลส500.1 ถึง 700.0ไม่667.72435.5

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 2038เหล็กกล้า200.1 ถึง 300.0ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า2063042

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 2543สเตนเลส150.1 ถึง 200.0ไม่1773047

฿ 2,920.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 3048เหล็กกล้า500.1 ถึง 700.0ไม่5153352

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 3250สเตนเลส300.1 ถึง 500.0ไม่3023354

฿ 3,933.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 5072เหล็กกล้า1,000.1 ถึง 3000.0ไม่170040.577

฿ 12,550.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 20 วัน 5072สเตนเลส700.1 ถึง 1,000.0ไม่83640.577

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged อยู่ตรงกลาง การมี โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว
วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )