1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย AD-N ซีรี่ส์

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย AD-N ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการเชื่อมต่อที่มีความจุสูงมีความสามารถในการส่งกำลัง แรงบิด ประมาณ 1.5 ถึง 3 เท่าหรือสูงกว่าของซีรีส์ ASมี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์พร้อมกับศูนย์กลางของ เพลา ยอดเยี่ยมเมื่อติดตั้งบอสซึ่งไม่จำเป็นต้องมี ไกด์ ศูนย์กลางรูของเจ้านาย แบบตรง และไม่ต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแหวนเรียวในตัวช่วยให้จัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหยดน้ำ

รหัสสินค้า
PL075X115AD-N
PL110X155AD-N
PL120X165AD-N
PL130X180AD-N
PL170X225AD-N
PL200X260AD-N
PL220X285AD-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 15,367.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 751151230088

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 11015531700112

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 12016539900112

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 13018050700130

฿ 56,951.27

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 10 วัน 170225106000162

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 200260141000162

฿ 198,100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 60 วัน 220285183000162

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 10,000.1 ถึง 300000.0
อยู่ตรงกลาง การมี กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ ประเภทกรวยคู่
วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )