(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Fiber Optic Unit ชนิดเกลียว จาก OPTEX FA
- รุ่นเกลียว M3, M4 และ M6 พร้อมน็อตล็อคเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
- เลนส์เสริมช่วยให้มีระยะการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่ยาวขึ้น
- NF25-T และ NF25-D มีหัวทำมุมฉากเพื่อประหยัดพื้นที่เมื่อติดตั้ง
- ชนิดปลอกโลหะ ปลอกสแตนเลสแบบถัก ช่วยปกป้องสายไฟเบอร์และป้องกันการแตกหักของสายไฟเบอร์ โดยรัศมี R10 มม. ช่วยให้สายเคเบิลงอได้ในพื้นที่แคบโดยไม่ขาด
รหัสสินค้า |
---|
NF-DK06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | วัสดุ หัว | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,079.58 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | สกรู | [สเตนเลส] SUS303 | ถึง 2000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 18 | SUS | 25 | การติดตั้งสกรู M6 | รุ่นมาตรฐาน | ฟรีคัต | SUS303 | 80 to 1200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -40:: 70 |
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | เอาต์พุต | — |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — |
สายไฟ | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — |
มุม ตัวรับ | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-DK06 ในชุด การติดตั้งสกรูอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง
รหัสสินค้า |
---|
FD-TT2 |
NF-DB01 |
NF-DM01 |
NF-DM02 |
NF-DM02-G4 |
NF-DT01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | วัสดุ หัว | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 972.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | แม่มด | - | ถึง 300 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 18 | - | 15 | การติดตั้งสกรู M3 | รุ่นมาตรฐาน | ฟรีคัต | — | 10 to 300 | ||
฿ 502.86 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | สกรู | [สเตนเลส] SUS | ถึง 2000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 20 | SUS | 25 | การติดตั้งสกรู M6 | ชนิดโคแอ็กเชียล | ฟรีคัต | SUS | 75 to 1200 | ||
฿ 1,044.17 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | สกรู | [สเตนเลส] SUS | ถึง 2000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 12 | SUS | 25 | การติดตั้งสกรู M4 | รุ่นมาตรฐาน | ฟรีคัต | SUS | 60 to 1100 | ||
฿ 1,305.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | สกรู | [สเตนเลส] SUS | ถึง 500 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 12 | SUS | 15 | การติดตั้งสกรู M4 | ชนิดโคแอ็กเชียล | การติดตั้งเลนส์ (หน้า A-41) ฟรีคัต | SUS | 30 to 500 | ||
฿ 2,114.58 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การสะท้อน | แบบรวม | [สีแดง] LED สีแดง | สกรู | [สเตนเลส] SUS | ถึง 1,000 | การมองเห็นที่แคบ | 25 | SUS | 15 | การติดตั้งสกรู M4 | ชนิดโคแอ็กเชียล | การติดตั้งเลนส์ (หน้า A-41) ฟรีคัต | SUS303 | 20 to 680 | ||
฿ 1,305.71 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | - | สกรู | [สเตนเลส] SUS | ถึง 500 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 13 | SUS | 15 | การติดตั้งสกรู M3 | ชนิดโคแอ็กเชียล | การติดตั้งเลนส์ (หน้า A-41) ฟรีคัต | SUS | 30 to 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง