(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์เกลียวใน (ขนาด นิ้ว) ทองเหลือง 3 จุดมีบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ
รหัสสินค้า |
---|
FC1N1/4-PT1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.91 ฿ 37.71 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC1N1/4-PT1/8 ในชุด คอนเนคเตอร์เกลียวใน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
รหัสสินค้า |
---|
FC1N1/2-PT3/8 |
FC1N1/4-PT1/4 |
FC1N3/8-PT1/4 |
FC1N3/8-PT3/8 |
FC1N5/16-PT1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 84.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 96.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
฿ 160.70 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
฿ 88.36 | 10 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 16.0 | 5/16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง