(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น แพ้ด ที่มีอุปกรณ์โลหะชนิดบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โลหะ สกรูตัวหนอน และ แพ้ด
รหัสสินค้า |
---|
NAPATS-15A-10-N |
NAPATS-15B-10-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,479.61 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,479.61 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5) | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 15 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง