(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด มีอุปกรณ์โลหะที่สามารถป้องกันการหมุนของวัตถุที่ถูกดูดระหว่างการถ่ายโอนที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเช่นการเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
· ตลับลูกปืน แห้งถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนของช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เพื่อ ความทนทาน ดีเยี่ยม
·การป้องกันการหมุนของชิ้นส่วนสโตรกป้องกันการหมุนของวัตถุเป้าหมายในระหว่างการขนส่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการหมุนของวัตถุเป้าหมายการดูด
รหัสสินค้า |
---|
NAPFTH-6A-10-N-O |
NAPFTH-6A-10-NE-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แพ้ด | ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,560.64 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] สีดำ | -26 ~ 120 | 6 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง | ||
฿ 1,621.71 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ความสุรุ่ยสุร่าย / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีน้ำเงินบนสีดำ | -26 ~ 120 | 6 | 10 | เต้ารับ แนวตั้ง |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / การหมุนน้อย | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง