1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บัฟเฟอร์- แพ้ด ชนิดพร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด กั้น / งีบ, YH (NAPWTH-8X30-10-N)

MYU ABSORPTION PAD

บัฟเฟอร์- แพ้ด ชนิดพร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด กั้น / งีบ, YH (NAPWTH-8X30-10-N)
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
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด พร้อมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบหมุน

รหัสสินค้า
NAPWTH-8X30-10-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 2,529.37

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 3010เต้ารับ แนวตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ / การหมุนน้อย รูปทรง แพ้ด รูปไข่ วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน วัสดุ ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAPWTH-8X30-10-N ในชุด บัฟเฟอร์- แพ้ด ชนิดพร้อม สต๊อปเปอร์ เหล็กยึด กั้น / งีบ, YH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NAPWTH-8X20-10-N-O
NAPWTH-8X20-15-N
NAPWTH-8X20-15-N-O
NAPWTH-8X30-15-N
NAPWTH-8X30-15-N-O
NAPWTH-8X30-15-N-T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 2,546.30

1 ชิ้น 9 วัน -ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 2010เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,563.24

1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 2015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,671.48

1 ชิ้น 9 วัน -ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 2015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,654.55

1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 3015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,759.16

1 ชิ้น 9 วัน -ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 3015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,688.41

1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 1208 × 3015เต้ารับ แนวตั้ง