(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นที่ รองรับการใช้งาน กับตัวดูดซับแบบมุม
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ประกอบด้วย ไนไตรล์ Shore A ยูรีเทน และ ฟลูออรีน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและสามารถใช้ในการดูดซับได้หลายประเภท
· มี ความแข็ง หลายประเภทขึ้นอยู่กับ วัสดุ
· ความทนทาน ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน
· ทน น้ำมัน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในทุกสภาพแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แพ้ด ที่ให้ แรงดูด ที่ดีเยี่ยมเมื่อ พื้นผิว การดูดอยู่ใน มุม
รหัสสินค้า |
---|
PUG-10-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.36 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / หน่วย แพ้ด | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | [สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ | -10~ 230 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง