1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล ชุดกรอง อินไลน์ ขนาดเล็กพิเศษสำหรับใช้กับงาน สุญญากาศVFL-M5

VACUUM FILTER

ฟิล ชุดกรอง อินไลน์ ขนาดเล็กพิเศษสำหรับใช้กับงาน สุญญากาศVFL-M5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการติดตั้งโดยตรง ขนาดเล็กพิเศษ ประหยัดพื้นที่

[คุณสมบัติ]
·นี่คือประเภทการติดตั้งโดยตรง ขนาดเล็กพิเศษ ประหยัดพื้นที่
·การ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายมี เคส ใสเปิดใช้งานตรวจสอบจากภายนอกเมื่อองค์ประกอบเปรอะเปื้อน

รหัสสินค้า
VFL-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 239.84

VACUUM FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็ก เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 37μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) M ท่อประปาระบุ (ด้านใน) M5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFL-M5 ในชุด ฟิล ชุดกรอง อินไลน์ ขนาดเล็กพิเศษสำหรับใช้กับงาน สุญญากาศVFL-M5