(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่ มีข้อต่อ แบบฝัง ดันเข้าใน ข้อต่อฟิตติ้ง
[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภท อินไลน์ ขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่
·มีข้อต่อ แบบฝัง ดันเข้าใน ข้อต่อฟิตติ้ง
·มีข้อต่อ แบบฝัง ดันเข้าø4และø6ใน ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ/ สายยาง จึงง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก
·ดูแลรักษาง่าย
·มี เคส ใสทำให้สามารถตรวจสอบได้จากภายนอกเมื่อองค์ประกอบเปรอะเปื้อน
รหัสสินค้า |
---|
VFL-44 |
VFL-66 |
VFL-88 |
VFL-1010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ สายยาง OD (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 788.03 ฿ 478.33 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ4 | ||
฿ 822.12 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ6 | ||
฿ 1,150.14 | MYU VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | φ8 | ||
฿ 1,150.14 | MYU VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็ก | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 15μm | การใช้งาน | สาย สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) | ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง